Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
7071S |
8071N |
8071N-100 |
8071N-200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Einbauabstand installierte Steckdose (l) (mm) | Oberflächenanzeigeinhalt | Gesamtlänge (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | 60.5 | NA | 115 | |
4.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Nylon | 101 | NA | 120 | |
5.19 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Nylon | 101 | 100 V | 120 | |
5.19 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Nylon | 101 | 200 V | 120 |
Loading...
Unterstützte installierte Steckdosenform | Stecker mit flachen Kontakten, 15 A/20 A (φ34,5) | Anzahl installierter Steckdosen(Stück) | 1 | Passende Gehäuse | Für 1 Stück |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Einbauabstand installierte Steckdose (l)(mm)
Oberflächenanzeigeinhalt
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften