Flachkontaktplatte für Steckdose, 15 A / 20 A zweifach × 2

Flachkontaktplatte für Steckdose, 15 A / 20 A zweifach × 2
A 2-gang outlet plate compatible with a variety of embedded outlets (duplex type), including flat-blade 15 A/20 A embedded outlets (duplex type).

[Features]
· An outlet plate compatible with a variety of embedded outlets, including flat-blade type embedded outlets

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

V42S

Teilenummer
V42S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.09 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl Unterstützte installierte Steckdosenform Stecker mit flachen Kontakten, 15 A/20 A (zweifach) Anzahl installierter Steckdosen(Stück) 4
Passende Gehäuse Für 2 Stück Oberflächenanzeigeinhalt NA Gesamtlänge (L)(mm) 115

Sie befinden sich auf der Seite für Flachkontaktplatte für Steckdose, 15 A / 20 A zweifach × 2, die Teilenummer ist V42S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer V42S.

Technischer Support