Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
541A |
541N |
541N-200 |
541S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenanzeigeinhalt | Gesamtlänge (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Neues Metall (Aluminium) | NA | 120 | |
7.56 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Nylon | NA | 120 | |
8.22 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Nylon | 200 V | 120 | |
11.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Edelstahl | NA | 115 |
Loading...
Unterstützte installierte Steckdosenform | Stecker mit flachen Kontakten, 30 A/50 A/60 A (φ57) | Einbauabstand installierte Steckdose (l)(mm) | 60.5 | Anzahl installierter Steckdosen(Stück) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Passende Gehäuse | Für 2 Stück |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenanzeigeinhalt
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften