Drehverschlussplatte für Steckdose, 15 A / 20 A ⌀34,5 × 2

Drehverschlussplatte für Steckdose, 15 A / 20 A ⌀34,5 × 2
  • Mengenrabatt
This plate for twist locked 15 A / 20 A embedded outlets (⌀34.5 x 2) has the rotational mating direction written on its surface.

[Features]
· Plate for twist locked pullout prevention embedded outlet with PULL <=> LOCK written on the plate surface.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1141-2A
141-1S
141-2S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Einbauabstand installierte Steckdose (l)
(mm)
Passende Gehäuse Oberflächenanzeigeinhalt Gesamtlänge (L)
(mm)

16.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Neues Metall (Aluminium)101Für 3 StückEntriegeln <=> Verriegeln120

11.27 €

1 5 Arbeitstage -Edelstahl60.5Für 2 StückZiehen <=> VERRIEGELN115

16.56 €

1 7 Arbeitstage 10Edelstahl60.5Für 3 StückZiehen <=> VERRIEGELN115

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Unterstützte installierte Steckdosenform Hakenausführung, 15 A/20 A (φ34,5) Anzahl installierter Steckdosen(Stück) 2

Technischer Support