Drehverschlussplatte für Steckdose, 15 A / 20 A ⌀34,5

Drehverschlussplatte für Steckdose, 15 A / 20 A ⌀34,5
  • Mengenrabatt
This plate for twist locked 15 A / 20 A embedded outlets (⌀34.5) has the rotational mating direction written on its surface.

[Features]
· Plate for twist locked pullout prevention embedded outlet with PULL <=> LOCK written on the plate surface.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1141-1A
1141A
1141A-100
1141A-200
1141N-100
1141N-200
141A
141S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Einbauabstand installierte Steckdose (l)
(mm)
Anzahl installierter Steckdosen
(Stück)
Passende Gehäuse Oberflächenanzeigeinhalt Gesamtlänge (L)
(mm)

10.71 €

1 5 Arbeitstage 10Neues Metall (Aluminium)1012Für 2 StückEntriegeln <=> Verriegeln120

5.87 €

2 5 Arbeitstage -Neues Metall (Aluminium)1011Für 1 StückEntriegeln <=> Verriegeln120

6.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Neues Metall (Aluminium)1011Für 1 Stück100 V, → Verriegeln120

6.45 €

1 5 Arbeitstage 10Neues Metall (Aluminium)1011Für 1 Stück200 V, → Verriegeln120

4.93 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Nylon1011Für 1 Stück100 V, → Verriegeln120

4.93 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Nylon1011Für 1 Stück200 V, → Verriegeln120

5.90 €

1 5 Arbeitstage -Neues Metall (Aluminium)60.51Für 1 StückEntriegeln <=> Verriegeln120

4.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Edelstahl60.51Für 1 StückZiehen <=> VERRIEGELN115

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Unterstützte installierte Steckdosenform Hakenausführung, 15 A/20 A (φ34,5)

Technischer Support