Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
461A |
461N |
461N-200 |
461N-400 |
461S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenanzeigeinhalt | Gesamtlänge (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.17 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Neues Metall (Aluminium) | Entriegeln <=> Verriegeln | 120 | |
7.59 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Nylon | NA | 120 | |
8.22 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Nylon | 200 V, → Verriegeln | 120 | |
8.22 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Nylon | 400 V, → Verriegeln | 120 | |
11.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | Ziehen <=> VERRIEGELN | 115 |
Loading...
Unterstützte installierte Steckdosenform | Hakenausführung 60 A (φ70,5) | Einbauabstand installierte Steckdose (l)(mm) | 62 | Anzahl installierter Steckdosen(Stück) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Passende Gehäuse | Für 2 Stück |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenanzeigeinhalt
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften