Drehverschluss- / Halteplatte für Steckdose, 15 A zweifach – horizontal

Drehverschluss- / Halteplatte für Steckdose, 15 A zweifach – horizontal
  • Mengenrabatt
A plate for twist locked/retainer 15 A embedded outlets (dual-horizontal type) has the rotational mating direction written on its surface.

[Features]
· Plate for twist locked pullout prevention embedded outlet with PULL <=> LOCK written on the plate surface.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1101A
1101N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Oberflächenanzeigeinhalt

6.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Neues Metall (Aluminium)Entriegeln <=> Verriegeln

5.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Nylon-> Verriegelung LOCK

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Unterstützte installierte Steckdosenform Hakenausführung/Steckschutzausführung, 15 A (zweifach-horizontal) Einbauabstand installierte Steckdose (l)(mm) 101 Anzahl installierter Steckdosen(Stück) 2
Passende Gehäuse Für 1 Stück

Technischer Support