Isolierabdeckung (Einlage)

Isolierabdeckung (Einlage)
  • Mengenrabatt
A protective cover that prevents the device chargers (wire connection) from being exposed.

[Features]
• This is a safety cover that prevents the charger (wire connection) from being exposed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
Z0259
Z0260
Z0261
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSIsolierabdeckung (Einsetzausführung), zutreffende Nennwerte (für Flanscheinlass/Geräteauslass)

8.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -15 A/20 A (3-pol. nur für 20 A)

8.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1020 A (nur Erdung 3-pol.)

7.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -30 A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verpackungsmenge(Stück) 1

Technischer Support