Wasserdichte Platte (staub- und strahlwasserdicht) mit 1 ⌀40,5‑Steckdose

Wasserdichte Platte (staub- und strahlwasserdicht) mit 1 ⌀40,5‑Steckdose
  • Mengenrabatt
A plate that exhibits waterproofing performance (dust resistant / jet type) when combined with a round waterproof lid and when using a 1-port outlet (exclusively ⌀40.5).

[Features]
· Dustproof, jet shaped performance can be obtained either when using or even not using an outlet.
· Provides a high degree of airtightness and durability to allow establishment of a high capacity (15 A to 50 A) power supply both indoors and outdoors.
▪ Product conforms to JIS C0920 IP65 (Protection grade according to the outer shell of electric machinery and devices).
· Based on use, outlets, waterproof plates and plugs, and waterproof covers have been prepared for each rating.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

W701-2

Teilenummer
W701-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

95.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Messing Unterstützte installierte Steckdosenform 20 A/30 A (φ40,5) Einbauabstand installierte Steckdose (l)(mm) 62
Anzahl installierter Steckdosen(Stück) 1 Passende Gehäuse Für 2 Stück Oberflächenanzeigeinhalt NA

Sie befinden sich auf der Seite für Wasserdichte Platte (staub- und strahlwasserdicht) mit 1 ⌀40,5‑Steckdose, die Teilenummer ist W701-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer W701-2.

Technischer Support