Spiralschlauch aus Nylon

Spiralschlauch aus Nylon
Wound to wire bundle for bundling and protection. · Features superior heat resistance.

[Features]
Nylon 6 spiral features excellent heat and flame resistance compared to polyethylene.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
KSN-2
KSN-4
KSN-6
KSN-9
KSN-9B
KSN-12B
KSN-15
KSN-15B
KSN-20B
KSN-25
KSN-25B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Farbe Kabelbündelbereich
(φ)
Länge
(m)

93.78 €

1 20 Arbeitstage -2.63.6Natur3 bis 7100

87.15 €

1 5 Arbeitstage 1045.5Natur4 bis 12100

114.47 €

1 20 Arbeitstage -67.6Natur6 bis 18100

109.59 €

1 5 Arbeitstage 10910.6Natur9 bis 2850

87.86 €

1 20 Arbeitstage -910.6Schwarz9 bis 2850

107.64 €

1 20 Arbeitstage -1213.6Schwarz12 bis 3550

99.70 €

1 20 Arbeitstage -1516.6Natur15 bis 4525

109.59 €

1 20 Arbeitstage -1516.6Schwarz15 bis 4525

114.55 €

1 20 Arbeitstage -2021.6Schwarz20 bis 6025

135.27 €

1 20 Arbeitstage -2527Natur25 bis 7525

149.08 €

1 20 Arbeitstage -2527Schwarz25 bis 7525

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Nylon 6

Technischer Support