Universalabdeckung für Klemmenblöcke mit Abzweigungen

Universalabdeckung für Klemmenblöcke mit Abzweigungen
  • Mengenrabatt
A cover for branching type terminal blocks. Protects the upper part of the terminal block only.

[Features]
· Cover for branching type terminal blocks.
· Protects the upper part of the terminal block only.
· A protective cover that protects the upper part of general type terminal blocks. Cut to match the dimensions of the various models in the TQB-D series.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TRB10N60D01
TRB10N60D02
TRB10N60D03
TRB10N60D04
TRB20N100D01
TRB20N100D02
TRB20N100D03
TRB20N100D04
TRB40N200D01
TRB40N200D02
TRB40N200D03
TRB40N200D04
TRB40N400D01
TRB40N400D02
TRB40N400D03
TRB40N400D04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pole
(Pol)
Kompatibles Produkt

1.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1TQB60D01

2.13 €

3 Verfügbar 5 Arbeitstage 2TQB60D02

2.89 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 3TQB60D03

3.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4TQB60D04

1.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1TQB100D01

2.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2TQB100D02

3.33 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 3TQB100D03

4.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4TQB100D04

2.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1TQB200D01

3.83 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2TQB200D02

5.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3TQB200D03

6.99 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4TQB200D04

2.69 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1TQB400D01

4.95 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2TQB400D02

7.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3TQB400D03

9.65 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4TQB400D04

Loading...

  1. 1

Technischer Support