Präzisionsschraubendreher

Präzisionsschraubendreher
Der Hauptkörper ist aus Edelstahl (Kappe des Endes aus Harz hergestellt ist).
Für die Montage, Reparatur und Demontage von Präzisionsvorrichtungen, Abstandshalter, Spielzeug, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TD-55
TD-56
TD-57
TD-58
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhalt

18.43 €

10 5 Arbeitstage Schlitz 0.9, 1.2, 1.8, 2.3, 3.0, 3.5mm

18.43 €

10 5 Arbeitstage Schlitz 0.9, 1.2, 1.8, 2.3mm, Ph Nr.00, Nr.0

15.54 €

10 5 Arbeitstage 2.2 mm, A/F 3.0, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5mm

13.88 €

10 5 Arbeitstage Ph Nr.00, A/F 0.89, 1.27, 1.5, 2.0, 2.5mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schraube Set Magnetisiert N/A

Technischer Support