Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LB-0-SUS |
LB-0-UN |
LB-0-ZN |
LB-1-SUS |
LB-1-UN |
LB-1-ZN |
LB-2-SUS |
LB-2-UN |
LB-2-ZN |
LB-3-SUS |
LB-3-UN |
LB-3-ZN |
LB-4-SUS |
LB-4-UN |
LB-4-ZN |
LB-5-SUS |
LB-5-UN |
LB-5-ZN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Größe a (mm) | Größe b (mm) | Werkstoff/Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.23 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 150 | 100 | SUS (Edelstahl) | ||
10.66 € | 1 | 13 Arbeitstage | - | 150 | 100 | UN (Eisen/glänzend chromatiert) | ||
11.92 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 150 | 100 | ZN (Eisen, geschmolzenes Zink) | ||
30.45 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 150 | 150 | SUS (Edelstahl) | ||
12.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 150 | 150 | UN (Eisen/glänzend chromatiert) | ||
13.91 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 150 | 150 | ZN (Eisen, geschmolzenes Zink) | ||
33.43 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 200 | 150 | SUS (Edelstahl) | ||
13.83 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 200 | 150 | UN (Eisen/glänzend chromatiert) | ||
15.66 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 200 | 150 | ZN (Eisen, geschmolzenes Zink) | ||
44.97 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 300 | 200 | SUS (Edelstahl) | ||
18.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 300 | 200 | UN (Eisen/glänzend chromatiert) | ||
21.57 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 300 | 200 | ZN (Eisen, geschmolzenes Zink) | ||
55.68 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 400 | 250 | SUS (Edelstahl) | ||
23.97 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 400 | 250 | UN (Eisen/glänzend chromatiert) | ||
27.84 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 400 | 250 | ZN (Eisen, geschmolzenes Zink) | ||
68.07 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 500 | 300 | SUS (Edelstahl) | ||
28.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 500 | 300 | UN (Eisen/glänzend chromatiert) | ||
32.48 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 500 | 300 | ZN (Eisen, geschmolzenes Zink) |
Loading...
Passender Bolzen | M8, M10, W3/8 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe a(mm)
Größe b(mm)
Werkstoff/Oberflächenbehandlung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften