U-förmige Befestigungsleiste【1-20 Stk. pro Packung】

U-förmige Befestigungsleiste
  • Mengenrabatt
In addition to the switchboard’s construction material, it contains U-type channels that allow for electrical projects, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
U-1-3C
U-2-3C
U-23-3C
U-26-8-3C
U-26-8-3C-2.4
U-26-8-N
U-26-8-N-2.4
U-26K-3C
U-38-3C
U-38-N
U-38-SUS
U-38-ZN
U-38H-3C
U-38K-3C
UH-23-3C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff/Oberflächenbehandlung Länge L
(mm)
Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Lochgröße
(mm)
Anzahl mit Packungen
(Stück)
Plattendicke t
(mm)

21.37 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 3C (Eisen III-wertig)18001129.27-1.6

14.47 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 3C (Eisen III-wertig)1800819.46-1.2

20.79 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 3C (Eisen III-wertig)1800723.67-2.3

27.78 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 3C (Eisen III-wertig)18001130.68.3-2.3

37.18 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 3C (Eisen III-wertig)24001130.68.3-2.3

196.13 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage N (Eisen, Gewebe)18001130.68.3202.3

138.86 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage N (Eisen, Gewebe)24001130.68.3102.3

28.49 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 3C (Eisen III-wertig)18001130.610-2.3

68.10 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 3C (Eisen III-wertig)24001744.411-3.2

151.01 €

6 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage N (Eisen, Gewebe)24001744.41163.2

127.47 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage SUS (Edelstahl)2400174411-3.0

78.07 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage ZN (Eisen, geschmolzenes Zink)24001744.411-3.2

84.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 3C (Eisen III-wertig)24002544.411-3.2

69.05 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 3C (Eisen III-wertig)24001744.410-3.2

19.78 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 3C (Eisen III-wertig)2040820.26.2-1.6

Loading...

  1. 1

Technischer Support