Stangenhalterung BHX

Stangenhalterung BHX
Inserted into low-pressure bus bars for support.

[Features]
· Capable of a broad range of copper band support, from 8 mm to 20 mm.
· The width of the groups between face A and face B differs, so please use the group that matches the plate thickness of the copper band.
· Insulation bolts are included, so please choose a product number based on the width of the copper band.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BHX-205-3C

 

Teilenummer
BHX-205-3C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.98 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kupferbandbreite(mm) 50 Kupferbandstärke(mm) 10–20

Sie befinden sich auf der Seite für Stangenhalterung BHX, die Teilenummer ist BHX-205-3C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BHX-205-3C.

Technischer Support