Halterung für Schutzabdeckungen S19【10 Stk. pro Packung】

Halterung für Schutzabdeckungen S19
A support tool to attach DIN rail relay and other protective terminal covers.

[Features]
・Jointly fasten terminal block stopping tools to more easily attach protective covers.
・Please use the stopping tool for each terminal block market product.
・Two varieties: 20 mm and 35 mm height.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
S-19-20-3C
S-19-20K-3C
S-19-35-3C
S-19-35K-3C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHöhe
(mm)
Spezifikationen

24.09 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1020Befestigungselemente nicht im Lieferumfang enthalten

35.79 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1020Befestigungselemente im Lieferumfang enthalten

25.32 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1035Befestigungselemente nicht im Lieferumfang enthalten

37.01 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1035Befestigungselemente im Lieferumfang enthalten

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl mit Packungen(Stück) 10 Werkstoff Stahlplatte t=2,3 Oberflächenbehandlung Trivalentes Chromat (3C)

Technischer Support