Kupferschiene

Kupferschiene
Plated copper bar

[Features]
・Plated copper busbar
・You can choose from among 7 types according to capacity. They range from 100A to 1000A.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
DB-320M
DB-520M
DB-525M
DB-530M
DB-640M
DB-850M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite
(mm)
Höhe
(mm)
Zulässiger Strom
(A)

40.79 €

1 5 Arbeitstage 10203120

64.91 €

1 5 Arbeitstage 10205200

81.71 €

1 5 Arbeitstage 10255225

95.95 €

1 5 Arbeitstage 10305270

109.44 €

1 5 Arbeitstage 10406360

205.24 €

1 12 Arbeitstage 10508480

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 1000 Werkstoff Verkupfert Oberflächenbehandlung Vernickelt

Technischer Support