Isolierstütze【50 Stk. pro Packung】

Isolierstütze

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Convenient for supporting the main and branch bars. Optimal as an accessory to aid layout inside the panel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JSD20
JSD24
JSD24T
JSD32
JSD32S
JSD32ST
JSD32T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schrauben-Ø Geschraubter Teil Höhe
(mm)

181.82 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage M6 x 7Ohne Bolzen20

195.41 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage M6 x 8Ohne Bolzen24

196.31 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage M6 x 8Bolzen im Lieferumfang enthalten24

227.69 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage M8 x 10Ohne Bolzen32

205.60 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage M6 x 8Ohne Bolzen32

206.46 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage M6 x 8Bolzen im Lieferumfang enthalten32

230.32 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage M8 x 10Bolzen im Lieferumfang enthalten32

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl mit Packungen(Stück) 50

Technischer Support