Isolierstütze zur direkten Befestigung an der Platte【50 Stk. pro Packung】

Isolierstütze zur direkten Befestigung an der Platte
Convenient for supporting the main and branch bars. This product attaches directly to the panel and is optimal as an accessory to aid layout inside the panel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JSD24STM5E
JSD24TM5E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. Durchmesser
(φ)

182.97 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 22

185.73 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 29

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schrauben-Ø M5 Geschraubter Teil Bolzen im Lieferumfang enthalten Höhe(mm) 24
Anzahl mit Packungen(Stück) 50

Technischer Support