Crimpwerkzeug für Kupferdrähte, für P.B. Verwendung

Crimpwerkzeug für Kupferdrähte, für P.B. Verwendung
●Handle operation is much lighter, and a mold confirmation mechanism is built-in to the main body for a more compact package.

[Features]
- Handle operation is much lighter.
- Mold confirmation mechanism is built in to the main body for a more compact package
- Compared to conventional parts, the handle is narrower (approximately 20 mm when open), enabling temporary pressure on the terminal to be applied with one hand.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AK15A
AK19A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Passende Größe
(mm2)

90.21 €

1 6 Arbeitstage 2561.25 ~ 8

104.78 €

1 6 Arbeitstage 2742 ~ 14

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verwendbare Anschlussklemme Freie Crimpkontakte freie Crimphülse (P.B)

Technischer Support