L-förmige Halterung L40 mit Doppelöffnung

L-förmige Halterung L40 mit Doppelöffnung
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
An L-type bracket with holes on both ends.

[Features]
· Connecting holes included for all mounting types.
· Lightweight and easily handled.
· Pre-manufactured for to reduce costs and delivery times.
· Made of hygienic, rust-resistant stainless steel.
· Screw holes included for easy attachment to a wooden base

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
LB-0WP-UN
LB-1WP-UN
LB-2WP-UN
LB-3WP-UN
LB-4WP-UN
LB-5WP-UN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe a
(mm)
Größe b
(mm)

10.61 €

1 12 Arbeitstage 150100

12.12 €

1 12 Arbeitstage 150150

13.54 €

1 5 Arbeitstage 200150

18.81 €

1 12 Arbeitstage 300200

19.10 €

7.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

400250

28.10 €

1 12 Arbeitstage 500300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff/Oberflächenbehandlung UN (Eisen/glänzend chromatiert) Passender Bolzen M8, M10, W3/8

Technischer Support