Erdungsschiene

Erdungsschiene
  • Mengenrabatt
Grounded copper bar for use in preventing control panel noise.

[Features]
· EB-5-30-01 has a compact size of 100 mm, and can accommodate 14 grounds.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EB5-30-01

Teilenummer
EB5-30-01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

31.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 100 Breite(mm) 30 Werkstoff Verkupfert
Oberflächenbehandlung Vernickelt

Sie befinden sich auf der Seite für Erdungsschiene, die Teilenummer ist EB5-30-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EB5-30-01.

Technischer Support