Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
C1-6-3C |
C1-20-3C |
C2-8-3C |
C2-9-3C |
C2-10-3C |
C2-15-3C |
C2-20-3C |
C2-23-3C |
C2-25-3C |
C2-30-3C |
C3-14-3C |
C3-50-3C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Höhe (mm) | Außen-Ø x Innen-Ø (mm) | Passende Halterung | Anzahl mit Packungen (Stück) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.01 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 6.8 | 13,8 x 9,2 | UH-23 / U-2 / U-2S | 200 | ||
37.99 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 13,8 x 9,2 | UH-23 / U-2 / U-2S | 50 | ||
53.61 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | - | 8.7 | 17,3 x 12,7 | U-26 / U-26K | 100 | ||
61.06 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | - | 9.5 | 17,3 x 12,7 | U-1 | 100 | ||
30.78 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | 10 | 17,3 x 12,7 | - | 50 | ||
36.85 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 17,3 x 12,7 | - | 50 | ||
42.39 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | - | 20 | 17,3 x 12,7 | - | 50 | ||
43.90 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | - | 23 | 17,3 x 12,7 | U-38H | 50 | ||
47.25 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | - | 25 | 17,3 x 12,7 | L-25 | 50 | ||
52.47 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | - | 30 | 17,3 x 12,7 | L-30 | 50 | ||
39.78 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | - | 14 | 21,7 x 16,1 | U-38 | 50 | ||
88.25 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | - | 50 | 21,7 x 16,1 | L-50 | 50 |
Loading...
Werkstoff/Oberflächenbehandlung | 3C (Eisen III-wertig) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Außen-Ø x Innen-Ø(mm)
Passende Halterung
Anzahl mit Packungen(Stück)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften