Mehrwinklige Befestigungsschiene, Ausführung Z

Mehrwinklige Befestigungsschiene, Ausführung Z
  • Mengenrabatt
This is a Z-type angle with limitless applications in electrical work, air conditioning work, wiring boards etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
Z-40-3C
Z-40-8-ZN
Z-40-ZN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff/Oberflächenbehandlung Lochgröße
(mm)

140.74 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 3C (Eisen III-wertig)13

163.54 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage ZN (Eisen, geschmolzenes Zink)8.3

152.13 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage ZN (Eisen, geschmolzenes Zink)13

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge L(mm) 2400 Höhe(mm) 76.8 Breite(mm) 40
Plattendicke t(mm) 3.2

Technischer Support