Schnellhalterung, KH【10 Stk. pro Packung】

Schnellhalterung, KH
A bracket for mounting wiring and other things by gripping it at an angle.

[Features]
- Bracket is fixed with one screw, minimizing the work required to form holes.
- With the KH-65 and KH-100, the wiring can be directly fixed in place using a zip tie.
- Brackets with insulation coating also available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KH-1-3C
KH-4-3C
KH-65-3C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchrauben-Ø Länge
(mm)
Breite
(mm)
Höhe
(mm)

20.87 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10M5402525

21.48 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10M4201619

22.67 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 10M6652020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl mit Packungen(Stück) 10 Werkstoff Stahlplatte Oberflächenbehandlung Trivalentes Chromat (3C)

Technischer Support