Austauschbare Montageplatten, ZK【10 Stk. pro Packung】

Austauschbare Montageplatten, ZK
The ZK series of brackets is used to mount switches and volume controls.

[Features]
- A total of five different switch mounting hole sizes are provided: 9 φ, 13 φ, 22 φ, 25 φ, and 30 φ, providing compatibility with all switches and volume controls.
- Each size supports both one mounting point and two mounting points; multiple mounting points of three or more are also supported by combining multiple instances of the above.
- The switch mounting surface is wide, making mounting of nameplates easy.
- For the 9 φ and 13 φ versions, there is a single small hole at the 0° and 90° positions for locking, so both vertical and horizontal uses are supported.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZK-091-3C
ZK-092-3C
ZK-131-3C
ZK-132-3C
ZK-221-3C
ZK-222-3C
ZK-251-3C
ZK-252-3C
ZK-301-3C
ZK-302-3C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGröße Montagebohrung mm × Anzahl Anwendung

29.21 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10φ9 × 1Menge

35.09 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 10φ9 × 2Menge

29.15 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10φ13 × 1Menge, Wechselschalter

35.01 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 10φ13 × 2Menge, Wechselschalter

29.10 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10φ22,5 × 122φ Betätigungsschalter, Kontrolllampe

34.80 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10φ22,5 × 222φ Betätigungsschalter, Kontrolllampe

29.07 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10φ25,5 × 125φ Betätigungsschalter, Kontrolllampe

34.77 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 13 Arbeitstage 10φ25,5 × 225φ Betätigungsschalter, Kontrolllampe

29.04 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10φ30,5 × 130φ Betätigungsschalter, Kontrolllampe

34.70 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage -φ30,5 × 230φ Betätigungsschalter, Kontrolllampe

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl mit Packungen(Stück) 10 Werkstoff Stahlplatte, 1,6 t Oberflächenbehandlung Trivalentes Chromat (3C)

Technischer Support