Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
S-4-3C |
S-4-5-3C |
S-5-3C |
S-6-3C |
S-6B-3C |
S-11-3C |
S-11B-3C |
S-13-3C |
S-20-25-3C |
S-20-32-3C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Schrauben-Ø | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Größe Montagebohrung mm × Anzahl | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.32 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | M4 | 40 | 30 | 30 | (14 × 7) × 1 | Rechtwinklige Verbindung | ||
9.31 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | - | M5 | 40 | 52 | 30 | (14 × 7) × 1 | Rechtwinklige Verbindung | ||
11.14 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | - | Keine Schraubenbohrungen | 42 | 52 | 19 | φ5,3 × 3 | Rechtwinklige Verbindung | ||
13.90 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | - | M5 x 2 | 92 | 13 | 20 | φ6 × 1 | Horizontale stufige Verbindung | ||
15.30 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | - | Keine Schraubenbohrungen | 94 | 13 | 35 | φ5,5 × 1 | Horizontale stufige Verbindung | ||
24.51 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | - | M6 | 60 | 25 | 35 | φ9 × 1 | Rechtwinklige Verbindung (für U1 oder U26) | ||
24.48 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | - | Keine Schraubenbohrungen | 60 | 25 | 35 | φ9 × 2 | Rechtwinklige Verbindung (für U1 oder U26) | ||
9.34 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | - | M5 x 2 | 81 | 13 | 3 | φ5,5 × 1 | Flache Verbindung | ||
18.72 € 8.61 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Keine Schraubenbohrungen | 45 | 25 | 37 | (25 × 9) × 2 | Rechtwinklige Verbindung | ||
24.18 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | - | Keine Schraubenbohrungen | 45 | 32 | 37 | (25 × 11) × 2 | Rechtwinklige Verbindung |
Loading...
Anzahl mit Packungen(Stück) | 10 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Schrauben-Ø
Länge(mm)
Breite(mm)
Höhe(mm)
Größe Montagebohrung mm × Anzahl
Spezifikationen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften