Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SB4-3030-UN |
SB4-3030-ZN |
SB5-4040-UN |
SB5-4040-ZN |
SB5-4545-UN |
SB5-4545-ZN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe a (mm) | Größe b (mm) | Werkstoff/Oberflächenbehandlung | Passender Bolzen | Größe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.46 € | 1 | 13 Arbeitstage | 300 | 300 | UN (Eisen/glänzend chromatiert) | M10, W3/8 | 40 | ||
38.25 € | 1 | 11 Arbeitstage | 300 | 300 | ZN (Eisen, geschmolzenes Zink) | M10, W3/8 | 40 | ||
63.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 400 | 400 | UN (Eisen/glänzend chromatiert) | M12, W1/2 | 50 | ||
76.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 400 | ZN (Eisen, geschmolzenes Zink) | M12, W1/2 | 50 | ||
69.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 450 | 450 | UN (Eisen/glänzend chromatiert) | M12, W1/2 | 50 | ||
82.82 € | 1 | 11 Arbeitstage | 450 | 450 | ZN (Eisen, geschmolzenes Zink) | M12, W1/2 | 50 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe a(mm)
Größe b(mm)
Werkstoff/Oberflächenbehandlung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften