Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DHP-A4 |
DHP-A4-V2 |
DHP-A5 |
DHP-A6 |
DHP-A7-V2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Passende Größe | Spezifikationen | A (mm) | B (mm) | C (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Bis zu A4 19 mm Dicke | Standardausführung | 330 | 270 | 23 | |
20.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Bis zu A4 19 mm Dicke | Schwer entflammbare Ausführung | 330 | 270 | 23 | |
14.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Bis zu A5 11 mm Dicke | Standardausführung | 231 | 197 | 15 | |
8.36 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Bis zu A6 10 mm Dicke | Standardausführung | 164 | 140 | 13 | ||
9.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Bis zu A7 4,5 mm Dicke | Schwer entflammbare Ausführung | 130 | 110 | 7.7 |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passende Größe
Spezifikationen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften