Crimpwerkzeug (P-707)

Crimpwerkzeug (P-707)
  • Mengenrabatt
For use with open barrel terminals. Wires supported: AWG #30 to #14. Overall length: 230 mm

[Features]
· Through the use of 15 types of large and small dies, this product can handle a wide range of small and large scale applications.
·Toggle mechanism allows for more accurate crimping to be conducted with light force (the die part includes steps and is finished thin).
· Wire sizes handled: AWG #30 to #14.
· Weight: 320 g.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P-707

Teilenummer
P-707
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

105.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Passende Klemmenausführung Klemme mit offenem Anschluss Passende Klemmengröße Backenbreite: 1,2 bis 4,2 mm Gesamtlänge(mm) 230
Gießprüfmechanismus NA

Sie befinden sich auf der Seite für Crimpwerkzeug (P-707) , die Teilenummer ist P-707.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P-707.

Technischer Support