SC-Verschluss, schwer entflammbar, Serie SCT

SC-Verschluss, schwer entflammbar, Serie SCT
  • Mengenrabatt
Uses polyamides with excellent mechanical strength.

[Features]
Uses polyamides (UL-certified materials) that have excellent flame-retardant properties and mechanical strength.
Provides a sense of reliable tightening, making it possible to compensate for a wide range of cable outer diameters.
Ensures the IP67 waterproof structure in the same way as with conventional series.
(File No. E319359), UL-certified products.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCT-10
SCT-14
SCT-18
SCT-20
SCT-22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Kabelaußenform (Minimum)
(mm)
Passende Kabelaußenform (Maximum)
(mm)
Schraube Außendurchmesser
(mm)
Innendurchmesser
(mm)

3.02 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.510.5G3/82711

3.87 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 10.514.5G1/2 / CTG1628.515

5.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 14.518.5G3/4 / CTG2234.519.5

6.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 16.020.0G3/4 / CTG2234.521

7.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 18.522.5G1 / CTG2842.523

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Polyamid Hülse Grau

Technischer Support