Teilenummer
|
---|
ATO-1 |
ATO-29 |
CT-H |
CT-U |
GTY13 |
GTY18 |
HDV-1 |
HDV-2 |
HDV-3 |
HIS-1 |
HIS-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Höhe (mm) | Passende Schiene | Anzahl Stk. im Paket (Stück) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.61 € | 10 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | C-Schiene, 20 mm | - | |||
0.82 € | 8 | 5 Arbeitstage | 10 | 29 | C-Schiene, 20 mm | - | |||
1.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | C-Schiene, 20 mm | - | ||
45.77 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 13.5 | C-Schiene, 20 mm | 100 | |
0.67 € | 11 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | DIN-35-mm-Schiene | - | |||
0.82 € | 9 | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | DIN-35-mm-Schiene | - | |||
0.68 € | 11 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | DIN-35-mm-Schiene | - | |||
0.98 € | 8 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | DIN-35-mm-Schiene | - | |||
41.53 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | DIN-35-mm-Schiene | 50 | |
25.55 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | C-Schiene, 16 mm | 50 | |
33.54 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 31 | C-Schiene, 16 mm | 50 |
Loading...
Unterstützte Produkte | Alle Klemmenblöcke | Werkstoff | EN 1.0330 Äquiv. |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Passende Schiene
Anzahl Stk. im Paket(Stück)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften