Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SPTV09
Steckerform | Rund | Initialen Stecker-Baureihe | S / T / U | Anzahl der Adern | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Kabelanschluss | Zulässiger Strom(A) | 5 | Zulässige Spannung(V) | 300 |
Verdrahtungsverfahren | Pressschweißen | Anschlussrichtung | Gerade | Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A |
Ausführung | Verbindungsstück | Klemmengröße(mm2) | 0.9 | Verbindungskategorie | Verzweigung |
Anzahl mit Packungen(Stück) | 100 |
Sie befinden sich auf der Seite für SPTV-Steckverbinder, die Teilenummer ist SPTV09.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SPTV09.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften