Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ICTDV480820-F
Type | Steckverbinder-Ausführung | Shape | Steckerausführung | Series | 187 |
---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter(mm) | 5 | Overall Length(mm) | 19.5 | Conforming wire size(AWG) | 16 bis 14 |
Insulation material | Vinyl | Insulation coating (color) | Blau | Representative Standard | UL / CSA |
Stärke des Verbindungskontakts(mm) | 0.8 | Anzahl mit Packungen(Stück) | 1500 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kettenklemme mit ICT-Isolierung: Einführbar, die Teilenummer ist ICTDV480820-F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ICTDV480820-F.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften