Hersteller-Teilenummer: CSS43925-F
Marke: NICHIFU TERMINAL INDUSTRIES
Preis: 313.60 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CSS43925-F
Teilenummer
|
---|
CSS43925-F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|
313.60 € | 5,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 |
Loading...
Type | Steckverbinder-Ausführung | Shape | Giboshi-Form | Outer Diameter(mm) | 3.9 |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 17.5 | Conforming wire size(AWG) | 20 bis 14 | Genaue Form | Klemme in Giboshi-Ausführung F-Form |
Durchmesser der Spitze(mm) | 3.9 | Anzahl mit Packungen(Stück) | 5000 |
Sie befinden sich auf der Seite für Crimp-Klemme mit Kette, Projektilausführung, die Teilenummer ist CSS43925-F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSS43925-F.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften