Sichtfenster mit Aluminiumrahmen: Ausführung AY, IP55

Sichtfenster mit Aluminiumrahmen: Ausführung AY, IP55
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Can be used for instrument view windows for AY reception panels, cubicles, distribution boards, etc.

[Features]
· Installation is extremely simple.
· An aluminum window frame is inserted into the hole on the surface of the panel and a retention frame can be mounted on the back using screws.
· For use in certified cubicles (wire reinforced glass type).
· Can be used outdoors because of waterproof structure (IP55).
· Anodization, excellent corrosion resistance, and a beautiful finish enhances the quality of the products.
· We also accept orders for products which incorporate UV reducing film.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AY-2020AT
AY-2020KT
AY-2030AT
AY-2030KT
AY-2040AT
AY-2040KT
AY-3030AT
AY-3030KT
AY-4030AT
AY-4030KT
AY-4040AT
AY-4040KT
AY-5030AT
AY-5030KT
AY-5040AT
AY-5040KT
AY-5050AT
AY-5050KT
AY-6030AT
AY-6030KT
AY-6040AT
AY-6040KT
AY-6050AT
AY-6050KT
AY-7030AT
AY-7030KT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSEffektive Glasmaße
(mm)
Breite x Höhe x Länge
(mm)
Werkstoff/Oberflächenbehandlung

197.63 €

1 5 Arbeitstage 10200x200Breite 250 x Höhe 250Aluminiumlegierung, Drahtgitter-verstärktes Glas

173.65 €

1 8 Arbeitstage 10200x200Breite 250 x Höhe 250Aluminiumlegierung, gehärtetes Glas

209.06 €

1 5 Arbeitstage 10200x300Breite 250 x Höhe 350Aluminiumlegierung, Drahtgitter-verstärktes Glas

195.94 €

1 5 Arbeitstage -200x300Breite 250 x Höhe 350Aluminiumlegierung, gehärtetes Glas

240.22 €

1 5 Arbeitstage 10200x400Breite 250 x Höhe 450Aluminiumlegierung, Drahtgitter-verstärktes Glas

218.50 €

1 8 Arbeitstage 10200x400Breite 250 x Höhe 450Aluminiumlegierung, gehärtetes Glas

218.52 €

1 8 Arbeitstage -300x300Breite 350 x Höhe 350Aluminiumlegierung, Drahtgitter-verstärktes Glas

195.92 €

1 8 Arbeitstage 10300x300Breite 350 x Höhe 350Aluminiumlegierung, gehärtetes Glas

217.70 €

1 5 Arbeitstage 10400x300Breite 450 x Höhe 350Aluminiumlegierung, Drahtgitter-verstärktes Glas

164.49 €

85.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10400x300Breite 450 x Höhe 350Aluminiumlegierung, gehärtetes Glas

283.14 €

1 5 Arbeitstage 10400x400Breite 450 x Höhe 450Aluminiumlegierung, Drahtgitter-verstärktes Glas

263.73 €

1 8 Arbeitstage 10400x400Breite 450 x Höhe 450Aluminiumlegierung, gehärtetes Glas

250.73 €

1 5 Arbeitstage 10500x300Breite 550 x Höhe 350Aluminiumlegierung, Drahtgitter-verstärktes Glas

231.27 €

1 8 Arbeitstage 10500x300Breite 550 x Höhe 350Aluminiumlegierung, gehärtetes Glas

293.52 €

1 5 Arbeitstage 10500x400Breite 550 x Höhe 450Aluminiumlegierung, Drahtgitter-verstärktes Glas

283.08 €

1 8 Arbeitstage 10500x400Breite 550 x Höhe 450Aluminiumlegierung, gehärtetes Glas

370.32 €

1 8 Arbeitstage 10500x500Breite 550 x Höhe 550Aluminiumlegierung, Drahtgitter-verstärktes Glas

360.65 €

1 8 Arbeitstage 10500x500Breite 550 x Höhe 550Aluminiumlegierung, gehärtetes Glas

327.85 €

1 8 Arbeitstage 10600x300Breite 650 x Höhe 350Aluminiumlegierung, Drahtgitter-verstärktes Glas

326.27 €

1 8 Arbeitstage 10600x300Breite 650 x Höhe 350Aluminiumlegierung, gehärtetes Glas

370.35 €

1 8 Arbeitstage 10600x400Breite 650 x Höhe 450Aluminiumlegierung, Drahtgitter-verstärktes Glas

332.38 €

1 8 Arbeitstage 10600x400Breite 650 x Höhe 450Aluminiumlegierung, gehärtetes Glas

481.60 €

1 8 Arbeitstage 10600x500Breite 650 x Höhe 550Aluminiumlegierung, Drahtgitter-verstärktes Glas

414.40 €

1 8 Arbeitstage 10600x500Breite 650 x Höhe 550Aluminiumlegierung, gehärtetes Glas

360.59 €

1 8 Arbeitstage 10700x300Breite 750 x Höhe 350Aluminiumlegierung, Drahtgitter-verstärktes Glas

355.16 €

1 8 Arbeitstage 10700x300Breite 750 x Höhe 350Aluminiumlegierung, gehärtetes Glas

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe IP55

Technischer Support