Erdungsschiene

Erdungsschiene
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Can be used as a copper bar for grounding

[Features]
- Since screw holes have already been added, there is no need for tapping after purchase.
- Many different copper bar dimensions as well as screw hole counts are available; the use should select a set of specifications which are best suited for the number of lines to be included.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EBA-20-5E
EBA-20-10E
EBA-20-10SE
EBA-20-12WE
EBA-20-18E
EBA-25-10E
EBA-25-20E
EBA-30-14E
EBA-60-30E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite x Höhe x Länge
(mm)

11.33 €

1 5 Arbeitstage 1020 x 4 x 110

21.47 €

10.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020 x 4 x 160

20.23 €

1 5 Arbeitstage 1020 x 5 x 175

23.59 €

1 5 Arbeitstage 1020 x 5 x 205

24.86 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1020 x 4 x 240

15.67 €

1 5 Arbeitstage 1025 x 4 x 115

24.18 €

1 5 Arbeitstage 1025 x 4 x 165

25.16 €

1 5 Arbeitstage 1030 x 5 x 100

52.26 €

1 5 Arbeitstage 1060 x 6 x 170

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff/Oberflächenbehandlung Vernickelt

Technischer Support