Stützen【25-50 Stk. pro Packung】

Stützen
Can be used for conductor support inside a low-voltage apparatus.

[Features]
· Eliminates the time and effort that is required for manually processing conventional insulators.
· Two types are available: one that includes nuts on both sides (S/T/D types), and one that includes nuts and bolts (SB/TB/DB types). Both types are available in a wide variety of different heights and diameters. Therefore, these supporters can be used for a variety of different applications.
· Excellent insulation properties (creepage voltage: 2.5 kV or higher), lightweight, and will not crack.
· Small type, H: 35 mm, ⌀: 20 mm (resin part) is also available as a conventional polypropylene supporter.
· Small size stopper that does not interfere with adjacent screws, etc. Stopper is suited for use as intermediate support between bus bars.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D-40
D-45
D-50
DB-40
DB-45
DB-50
DB-50-L8
DD-50
DD-50-8
S-20-4
S-20-5
S-20-6
S-25
SB-20-4
SB-20-5
SB-20-6-L5
SB-25
SB-25-5
SB-25-L6
SM-20-4
SM-20-5
SMB-20-4
SS-25
T-30
T-35
TB-30
TB-30-6
TB-35
TB-35-6
TB-35-L8
TM-35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite x Höhe x Länge
(mm)
Schraubenspezifikationen Eigenschaften Anzahl mit Packungen
(Stück)

91.41 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10Höhe: 40M8 x Tiefe 11 mmDoppelseitig mit Mutter25

87.62 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Höhe: 45M8 x Tiefe 11 mmDoppelseitig mit Mutter25

88.65 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10Höhe: 50M8 x Tiefe 11 mmDoppelseitig mit Mutter25

87.62 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10Höhe: 40M8 × Tiefe 11 mm / M8 × Länge 20 mmAusführung mit Schraube und Mutter25

87.62 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10Höhe: 45M8 × Tiefe 11 mm / M8 × Länge 20 mmAusführung mit Schraube und Mutter25

95.94 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage -Höhe: 50M8 × Tiefe 11 mm / M8 × Länge 20 mmAusführung mit Schraube und Mutter25

125.41 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10Höhe: 50 M8 × Länge 8 mm / M8 × Tiefe 11 mm Ausführung mit Schraube und Mutter25

172.21 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 10Höhe: 50M6 x Tiefe 8 mmDoppelseitig, 2-teilige Ausführung25

255.78 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Höhe: 50M8 x Tiefe 11 mmDoppelseitig, 2-teilige Ausführung25

104.88 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10Höhe: 20--50

104.88 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10Höhe: 20--50

112.73 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10Höhe: 20--50

111.83 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10Höhe: 25M6 x Tiefe 8 mmDoppelseitig mit Mutter50

112.73 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10Höhe: 20M4 × Tiefe 5,5 mm/M4 × Länge 11 mmAusführung mit Schraube und Mutter50

112.73 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10Höhe: 20M5 × Tiefe 5,5 mm / M5 × Länge 11 mmAusführung mit Schraube und Mutter50

104.88 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10Höhe: 20 M6 × Länge 5 mm / M6 × Tiefe 5,5 mm Ausführung mit Schraube und Mutter50

112.73 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10Höhe: 25M6 × Tiefe 8 mm / M6 × Tiefe 12 mmAusführung mit Schraube und Mutter50

112.73 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10Höhe: 25M5 × Tiefe 8,5 mm / M5 × Länge 11 mmAusführung mit Schraube und Mutter50

112.73 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10Höhe: 25 M6 × Tiefe 6 mm / M6 × Tiefe 8 mm Ausführung mit Schraube und Mutter50

111.79 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10Höhe: 20M4 x Tiefe 5,5 mmDoppelseitig mit Mutter50

111.79 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10Höhe: 20M5 x Tiefe 5,5 mmDoppelseitig mit Mutter50

107.27 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10Höhe: 20M4 × Tiefe 5,5 mm/M4 × Länge 13 mmAusführung mit Schraube und Mutter50

226.43 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Höhe: 25M6 x Tiefe 8 mmDoppelseitig, 2-teilige Ausführung50

98.71 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10Höhe: 30M8 x Tiefe 10 mmDoppelseitig mit Mutter25

98.71 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10Höhe: 35M8 x Tiefe 10 mmDoppelseitig mit Mutter25

98.71 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10Höhe: 30M8 × Tiefe 10 mm / M8 × Länge 20 mmAusführung mit Schraube und Mutter25

98.71 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10Höhe: 30M6 × Tiefe 8 mm / M6 × Tiefe 13 mmAusführung mit Schraube und Mutter25

98.71 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10Höhe: 35M8 × Tiefe 10 mm / M8 × Länge 20 mmAusführung mit Schraube und Mutter25

98.71 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10Höhe: 35M6 × Tiefe 11 mm / M6 × Länge 13 mmAusführung mit Schraube und Mutter25

98.71 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10Höhe: 35 M8 × Länge 8 mm / M8 × Tiefe 10 mm Ausführung mit Schraube und Mutter25

96.73 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10Höhe: 35M5 x Tiefe 8,5mmDoppelseitig mit Mutter25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff/Oberflächenbehandlung Polypropylen

Technischer Support