Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Aluminium-Lüftungsschlitz für variablen Einsatz (Ausführung FAG) 1P x 2

Aluminium-Lüftungsschlitz für variablen Einsatz (Ausführung FAG) 1P x 2

This aluminum ventilation gallery is designed to enable ventilation of cubicles, switchboards, etc.

[Features]
- Extra-long galleries can be produced to the customer's specifications.
- It is not necessary to directly drill conventional ventilation holes into the panel.
- This free aluminum gallery can be mounted from the rear as a separate component.
- Ventilation efficiency is high without sacrificing opacity.
- Light with no risk of rusting.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FAG-3040
FAG-3050
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSBreite x Höhe x Länge
(mm)

107.23 €

7 Arbeitstage 10Breite 314 x Höhe 414

124.16 €

4 Arbeitstage 10Breite 314 x Höhe 514

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Standard IPX2 Werkstoff/Oberflächenbehandlung Aluminiumlegierung/eloxierte Oberfläche

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support