Dreistufige Isolierstütze【1-25 Stk. pro Packung】

Dreistufige Isolierstütze
Can be used as a bus support base. Achieves space savings with three-stage design.

[Features]
· Can easily support a copper band by simple insertion of square nut(s).
· Resin molding ensures that the product is lightweight and will not crack.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RBS-122-4
RBS-122-5
RBS-122-6
RBS-200-6
RBS-200-8
RBS-200-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite x Höhe x Länge
(mm)
Schraubenspezifikationen Anzahl mit Packungen
(Stück)

12.31 €

25 7 Arbeitstage 1020 x 52 x 122M450

12.31 €

25 7 Arbeitstage -20 x 52 x 122M550

11.86 €

25 5 Arbeitstage 1020 x 52 x 122M650

275.13 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1040 x 75 x 200M625

275.13 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1040 x 75 x 200M825

275.13 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1040 x 75 x 200M1025

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff/Oberflächenbehandlung Polypropylen

Technischer Support