Isolierstützen zur Leitungsverzweigung

Isolierstützen zur Leitungsverzweigung
Use to support bus lines

[Features]
· No need to manually treat insulation like before.
· Made of lightweight, non-breakable plastic.
· Excellent insulation (for low voltages)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RBS-40F-6
RBS-70
RBS-80
RBS-90
RBS-120
RBS-145
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite x Höhe x Länge
(mm)
Schraubenspezifikationen

3.86 €

25 5 Arbeitstage 1025 x 20 x 40M6

8.36 €

25 5 Arbeitstage 1016 x 24 x 70-

8.36 €

25 7 Arbeitstage 1016 x 24 x 80-

8.36 €

25 5 Arbeitstage 1016 x 24 x 90-

10.85 €

25 7 Arbeitstage 1020 x 44 x 120-

9.12 €

25 7 Arbeitstage 1025 x 25 x 145-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff/Oberflächenbehandlung Polypropylen Anzahl mit Packungen(Stück) 50

Technischer Support