Hakenstange zur Betätigung von Trennschaltern (JIS-C-4510) 【10 Stk. pro Packung】

Hakenstange zur Betätigung von Trennschaltern (JIS-C-4510)
This is an operating bar for outlets and closing connectors

[Features]
▪ Compliant with standard of JIS-C-4510.
• The plastic material offers excellent insulation and does not absorb moisture.
• Lightweight, with excellent operability.
• Uses a yellow-colored pipe to indicate potential danger.
• The 32 mm diameter of the pipe provides superior strength.
• The FBK has an elongated hook portion, making it easier not only to open and close disconnecting switches but also to do so with cut-outs.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FB-10
FB-15
FB-20
FBK-10
FBK-15
FBK-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaße
(mm)

176.02 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 10Rohrdurchmesser φ32 × Länge 1000 / Hakenteil φ38 + Länge 27

243.69 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 10Rohrdurchmesser φ32 × Länge 1500 / Hakenteil φ38 + Länge 27

398.40 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 10Rohrdurchmesser φ32 × Länge 2000 / Hakenteil φ38 + Länge 27

198.12 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 10Rohrdurchmesser φ32 × Länge 1000 / Hakenteil φ38 + Länge 38

323.81 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 10Rohrdurchmesser φ32 × Länge 1500 / Hakenteil φ38 + Länge 38

420.50 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 10Rohrdurchmesser φ32 × Länge 2000 / Hakenteil φ38 + Länge 38

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff/Oberflächenbehandlung PVC Anzahl mit Packungen(Stück) 10

Technischer Support