Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SN-1010A |
SN-1010K |
SN-1015A |
SN-1015K |
SN-1520A |
SN-1520K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Effektive Glasmaße (mm) | Breite x Höhe x Länge (mm) | Werkstoff/Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.62 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 85x85 | Breite 116 x Höhe 116 | Aus Stahlblech/drahtgitterverstärktem Glas | ||
57.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 85x85 | Breite 116 x Höhe 116 | Aus Stahlplatten, gehärtetem Glas | ||
68.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 85x135 | Breite 116 x Höhe 166 | Aus Stahlblech/drahtgitterverstärktem Glas | ||
73.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 85x135 | Breite 116 x Höhe 166 | Aus Stahlplatten, gehärtetem Glas | ||
138.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 135x200 | Breite 166 x Höhe 232 | Aus Stahlblech/drahtgitterverstärktem Glas | ||
138.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 135x200 | Breite 166 x Höhe 232 | Aus Stahlplatten, gehärtetem Glas |
Loading...
Farbe | IP55 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Effektive Glasmaße(mm)
Breite x Höhe x Länge(mm)
Werkstoff/Oberflächenbehandlung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften