Fließwasserdichter Lüftungsschlitz (Kunststoffabdeckung) , IP45

Fließwasserdichter Lüftungsschlitz (Kunststoffabdeckung) , IP45
For ventilating cubicles and switchboards installed in harsh outdoor conditions. The protective plastic cover keeps the unit lightweight.

[Features]
- The plastic-resin rear anti-pull-in cover reduces weight and improves workability.
- No paint required for the anti-pull-in cover, reducing costs.
- Strong waterproofing that can pass JISC4620/JISC0920 anti-water jet testing (IP45).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G2-20BFP
G2-20BFP2
G2-20BFP2S
G2-20BFP2S-T
G2-20BFPS
G2-45BFP
G2-45BFPS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSStandard Breite x Höhe x Länge
(mm)
Werkstoff/Oberflächenbehandlung Materialien/Spezifikationen Lüftungsschlitz
(mm)
Materialien/Spezifikationen Ansaugschutzabdeckung
(mm)
Materialien/Spezifikationen Hauptrahmenfuß
(mm)

119.08 €

1 8 Arbeitstage 10IP45Breite 250 x Höhe 250EisenStahlplatte 2,3KunststoffStahlplatte 1,6

181.62 €

1 8 Arbeitstage 10IP45Breite 250 x Höhe 250StahlplatteStahlplatte 2,3PolypropylenStahlplatte 1,6

272.99 €

1 8 Arbeitstage 10IP45Breite 250 x Höhe 250EN 1.4301 äquiv.EN 1.4301 äquiv.PolypropylenEN 1.4301 äquiv.

428.05 €

1 8 Arbeitstage 10IP55Breite 250 x Höhe 250EN 1.4301 äquiv.EN 1.4301 äquiv.PolypropylenEN 1.4301 äquiv.

161.10 €

1 8 Arbeitstage 10IP45Breite 250 x Höhe 250EdelstahlEdelstahl 1,5KunststoffEdelstahl 1,5

180.16 €

1 8 Arbeitstage 10IP45Breite 500 x Höhe 250EdelstahlElektrisch verzinktes Stahlblech 1,6KunststoffStahlplatte 1,6

383.49 €

1 8 Arbeitstage 10IP45Breite 500 x Höhe 250EisenEdelstahl 1,5KunststoffEdelstahl 1,5

Loading...

  1. 1

Technischer Support