Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ME-102A-B |
ME-102A-C |
ME-102A-R |
ME-202A-RB |
ME-302A-RYB |
ME-302A-RYC |
ME-402A-RYGB |
ME-402A-RYGC |
ME-502A-RYGBC |
MES-102A-C |
MES-202A-RC |
MES-302A-RYB |
MES-302A-RYC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Number of Steps | Color (top stage) | Color (second stage) | Color (third stage) | Color (fourth stage) | Color (fifth stage) | Korpuslänge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.36 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 1 | Blau | - | - | - | - | Standard | |
100.36 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 1 | Weiß | - | - | - | - | Standard | |
91.81 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 1 | Rot | - | - | - | - | Standard | |
127.05 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 2 | Rot | Blau | - | - | - | Standard | |
107.41 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 3 | Rot | Gelb | Blau | - | - | Standard | |
107.41 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 3 | Rot | Gelb | Weiß | - | - | Standard | |
134.26 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 4 | Rot | Gelb | Grün | Blau | - | Standard | |
134.26 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 4 | Rot | Gelb | Grün | Weiß | - | Standard | |
161.11 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 5 | Rot | Gelb | Grün | Blau | Weiß | Standard | |
96.09 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 1 | Weiß | - | - | - | - | Kurz | |
122.78 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 2 | Rot | Weiß | - | - | - | Kurz | |
104.42 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 3 | Rot | Gelb | Blau | - | - | Kurz | |
104.42 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 3 | Rot | Gelb | Weiß | - | - | Kurz |
Loading...
Type | Standard | Shape | Rund | Thickness | Ø25 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 24 V DC | Light Source | LED | Mounting Method | Direktmontage |
Buzzer (with/without) | N/A | Lighting/blinking | Beleuchtung | Representative Standard | CE / UL |
Schutzart | IP42 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Number of Steps
Color (top stage)
Color (second stage)
Color (third stage)
Color (fourth stage)
Color (fifth stage)
Korpuslänge
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften