Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RLR-04-B |
RLR-04-G |
RLR-04-P-B |
RLR-04-P-G |
RLR-04-P-R |
RLR-04-P-Y |
RLR-04-R |
RLR-04-Y |
RLR-M1-B |
RLR-M1-G |
RLR-M1-P-B |
RLR-M1-P-G |
RLR-M1-P-R |
RLR-M1-P-Y |
RLR-M1-Y |
RLR-M2-B |
RLR-M2-G |
RLR-M2-P-B |
RLR-M2-P-G |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Farbe | Repräsentativer Standard | Montageabstand (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355.79 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Sonstige] 48 V DC | Blau | CE | 140 | ||
355.79 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Sonstige] 48 V DC | Grün | CE | 140 | ||
355.79 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Sonstige] 48 V DC | Blau | CE | 120 | ||
355.79 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Sonstige] 48 V DC | Grün | CE | 120 | ||
340.13 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Sonstige] 48 V DC | Rot | CE | 120 | ||
340.13 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Sonstige] 48 V DC | Gelb | CE | 120 | ||
340.13 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Sonstige] 48 V DC | Rot | CE | 140 | ||
340.13 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Sonstige] 48 V DC | Gelb | CE | 140 | ||
277.47 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Sonstige] 12 / 24 V DC | Blau | CE | 140 | ||
277.47 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Sonstige] 12 / 24 V DC | Grün | CE | 140 | ||
277.47 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Sonstige] 12 / 24 V DC | Blau | CE | 120 | ||
277.47 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Sonstige] 12 / 24 V DC | Grün | CE | 120 | ||
261.81 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Sonstige] 12 / 24 V DC | Rot | CE | 120 | ||
261.81 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Sonstige] 12 / 24 V DC | Gelb | CE | 120 | ||
261.81 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] 12 / 24 V DC | Gelb | CE | 140 | ||
328.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] 90 bis 250 V AC | Blau | - | 140 | ||
328.19 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Sonstige] 90 bis 250 V AC | Grün | - | 140 | ||
328.19 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Sonstige] 90 bis 250 V AC | Blau | - | 120 | ||
328.19 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Sonstige] 90 bis 250 V AC | Grün | - | 120 |
Loading...
Teilform mit Beleuchtung | Zylindrisch | Größe(φ) | 162 | Leuchtkörper | LED |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmethode | Direktmontage | Summer (enthalten) | N/A | Leuchtend/blinkend | Beleuchtung |
Drehung | Verfügbar | Spezifikation bürstenloser Motor | Adaption |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Farbe
Repräsentativer Standard
Montageabstand(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften