LED-Rundumlicht mit integriertem elektronischem Klang

LED-Rundumlicht mit integriertem elektronischem Klang
  • Mengenrabatt
Built-in high-quality electronic sound. An energy saving and maintenance-free integrated LED rotating light with a long service life.

[Features]
· Boasts greater energy-saving performance and a longer service life than light bulb types. The LED light source reduces maintenance as there is no need to replace dead bulbs. Gives stable light over long periods.
· The rotation mechanism uses a gear system.
· This prevents idling due to the belt wearing out, etc. Can also be used in emergency applications in which rotation is not normally used.
· Produces a loud volume of up to 90dB (at 1 m). The volume can be adjusted using the built-in volume control.
· Tasks such as changing the settings can be performed while the product is installed without having to remove the side covers.
· Features a built-in test switch.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RFT-24A-B
RFT-24A-G
RFT-24C-B
RFT-24C-G
RFT-24C-R
RFT-24D-B
RFT-24D-G
RFT-24D-R
RFT-24D-Y
RFT-24E-B
RFT-24E-G
RFT-24E-R
RFT-24E-Y
RFT-100A-B
RFT-100A-G
RFT-100A-R
RFT-100C-B
RFT-100C-G
RFT-100C-R
RFT-100C-Y
RFT-100D-B
RFT-100D-G
RFT-100D-R
RFT-100D-Y
RFT-100E-B
RFT-100E-G
RFT-100E-R
RFT-100E-Y
RFT-220A-B
RFT-220A-G
RFT-220A-R
RFT-220A-Y
RFT-220C-B
RFT-220C-G
RFT-220C-R
RFT-220C-Y
RFT-220D-B
RFT-220D-G
RFT-220D-R
RFT-220D-Y
RFT-220E-B
RFT-220E-G
RFT-220E-R
RFT-220E-Y
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Farbe Repräsentativer Standard Klangtyp (siehe Katalog)

382.40 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage DC24VBlauCEA

382.40 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage DC24VGrünCEA

382.40 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage DC24VBlauCEC

382.40 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage DC24VGrünCEC

361.51 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage DC24VRotCEC

382.40 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage DC24VBlauCED

382.40 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage DC24VGrünCED

361.51 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage DC24VRotCED

361.51 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage DC24VGelbCED

382.40 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage DC24VBlauCEE

382.40 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage DC24VGrünCEE

361.51 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage DC24VRotCEE

361.51 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage DC24VGelbCEE

403.28 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage AC100VBlau-A

403.28 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage AC100VGrün-A

382.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage AC100VRot-A

403.28 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage AC100VBlau-C

403.28 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage AC100VGrün-C

382.40 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage AC100VRot-C

382.40 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage AC100VGelb-C

403.28 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage AC100VBlau-D

403.28 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage AC100VGrün-D

382.40 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage AC100VRot-D

382.40 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage AC100VGelb-D

403.28 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage AC100VBlau-E

403.28 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage AC100VGrün-E

382.40 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage AC100VRot-E

382.40 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage AC100VGelb-E

403.28 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage AC220VBlau-A

403.28 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage AC220VGrün-A

382.40 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage AC220VRot-A

382.40 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage AC220VGelb-A

403.28 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage AC220VBlau-C

403.28 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage AC220VGrün-C

382.40 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage AC220VRot-C

382.40 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage AC220VGelb-C

403.28 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage AC220VBlau-D

403.28 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage AC220VGrün-D

382.40 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage AC220VRot-D

382.40 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage AC220VGelb-D

403.28 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage AC220VBlau-E

403.28 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage AC220VGrün-E

382.40 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage AC220VRot-E

382.40 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage AC220VGelb-E

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Teilform mit Beleuchtung Zylindrisch Größe(φ) 100 Leuchtkörper LED
Befestigungsmethode Direktmontage Summer (enthalten) Weckmelodie Leuchtend/blinkend Beleuchtung
Drehung Verfügbar

Technischer Support