Lötkolbenständer (H-11)

Lötkolbenständer (H-11)
  • Mengenrabatt
The lid is equipped with an O-ring to prevent water from leaking when carrying it around. Features external dimensions of mm: 65ø × 25. The soldering iron stand has a height of mm: 50.*The soldering iron shown in the photograph is not included.

[Features]
· The lid features a built-in gasket for improved airtightness.
· Closing the lid stops water from leaking and prevents stored tools from rusting.
· The soldering iron receiver folds into the base of the main body.
· Features external dimensions of 65 mm ø × 25 (H) mm (when stored).
· The height of the soldering iron stand is 50 mm.
· Has a weight of 310 g.
· The main body is made using melamine resin.
· Heat resistant up to 130°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

H-11

Teilenummer
H-11
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Eigenschaften Wärmebeständigkeit 130 °C Außenmaße B×H×T(mm) 65 x 65 x 25 (verstaut)/65 x 65 x 50 (aufrecht) Werkstoff Melaminharz

Sie befinden sich auf der Seite für Lötkolbenständer (H-11) , die Teilenummer ist H-11.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer H-11.

Technischer Support