Crimpwerkzeug (P-722)

Crimpwerkzeug (P-722)
  • Mengenrabatt
Attachments include a solderless crimp sleeve, wire stripper for solderless terminals, and wire cutters. Support for 1.25 and 2.0 terminals with a total length of 180 mm.

[Features]
- Applicable size: 1.25/2.
- Weight: 275 g.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P-722

Teilenummer
P-722
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

87.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Passende Klemmenausführung Freie Crimpkontakte und freie Crimphülse Passende Klemmengröße 1,25/2mm2 Gesamtlänge(mm) 180
Gießprüfmechanismus NA

Sie befinden sich auf der Seite für Crimpwerkzeug (P-722) , die Teilenummer ist P-722.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P-722.

Technischer Support