Teilenummer
|
---|
HS-301 |
HS-302 |
HS-304 |
HS-312 |
HS-313 |
HS-314 |
HS-316 |
HS-317 |
HS-361 |
HS-362 |
HS-363 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Drahtdurchmesser (φ/mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Spulentyp M | 0.3 | ||
36.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Spulentyp M | 0.6 | ||
33.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Spulentyp M | 1.0 | ||
96.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Spulentyp L | 0.6 | ||
91.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Spulentyp L | 0.8 | ||
125.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Spulentyp L | 1.0 | ||
176.51 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Spulentyp LL | 0.8 | ||
170.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Spulentyp LL | 1.0 | ||
13.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Spulentyp S | 0.6 | |
12.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Spulentyp S | 0.8 | |
12.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Spulentyp S | 1.0 |
Loading...
Bleifrei | Entspricht | Werkstoff | Sn 96,5 %, Ag 3 %, Cu 0,5 % |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Drahtdurchmesser(φ/mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften